ROB-SET ECBPMi UR

N° de artículo: 10.03.01.00512

Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPMi a los robots ligeros

Eficiente
conCobotPump mini
paraRobots universales
TipoUR3/5
incluyeVentosa
YTornillos
Grado de evacuación60 %
ROB-SET ECBPMi UR
Atributo Valor
Lk 120,50 mm
D 63 mm
D2 31,50 mm
D mk1 46 mm
D mk2 50 mm
G1 M4-HE
G2 G1/4"-HE
G3
G4 M8-HE
L 67,40 mm
L1 73,40 mm
LG1 6 mm
LG2 11,50 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (max) 1,60 l/min
Grado de evacuación 60 %
Voltaje DC 24V - DC
Pot. nominal 7,20 W
Intens. nominal 0,30 A
Conexión eléctrica Con hemb codo M8, 8 pol
Temperatura de trabajo 0 ... 40 °C
Tipo prot. IP IP 40
Peso 224 g
para Robots universales
Familia de productos ROB-SET-ECBPM
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Software

Idioma

Instrucciones de pedido: ROB-SET ECBPMi UR

El set de manipulación ECBPM se suministra montado. El suministro se compone de:

  • Generador de vacío eléctrico ECBPM
  • Brida de amarre FLAN-PL
  • Ventosa SFF / SPB1

Repuestos disponibles: Generador de vacío eléctrico ECBPM, brida de amarre FLAN-PL, ventosa SFF / SPB1