Sets de manipulación ECBPi

  • Set de manipulación listo para su conexión para robots de diseño ligero y cobots basados en un generador de vacío inteligente y eléctrico
  • Con el generador de vacío se incluyen también una brida, una garra y un cable de conexión
  • Manipulación de piezas no porosas y levemente porosas
  • Interfaz integrada para el control, la regulación y la monitorización del proceso de manipulación

Nuestras prestaciones...

  • El set incluye todos los componentes necesarios para montar una garra completa
  • Posibilidad de cambiar la garra de forma flexible
  • Datos de proceso transparentes mediante la integración vía IO-Link
  • Interfaz NFC para la transmisión de datos
  • Adaptación integrada y automática de la potencia al proceso de manipulación

Su beneficio...

  • Set de manipulación listo para su conexión para un montaje y una puesta en marcha sencillos
  • Posibilidad de aplicación para las exigencias más diversas
  • Monitorización dirigida del proceso y Predictive Maintenance
  • Acceso directo y fácil a los datos de proceso y al dispositivo mediante smartphone
  • Eficiencia energética mejorada durante el proceso gracias a la fácil parametrización desde el dispositivo
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sets de manipulación ECBPi

 

assets/Artikelbild/10.03.01.00568_04.jpg
Nuevo
Eficiente
ROB-SET ECBPi DOOSAN
10.03.01.00568
Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPi a los robots ligeros
para: CobotPump
para: Doosan Robotics
Tipo: M-Series
assets/Artikelbild/10.03.01.00505_01.jpg
Nuevo
Eficiente
ROB-SET ECBPi FANUC
10.03.01.00505
Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPi a los robots ligeros
para: CobotPump
para: FANUC
Tipo: CR-4iA, CR-7iA
assets/Artikelbild/10.03.01.00506_01.jpg
Nuevo
Eficiente
ROB-SET ECBPi KUKA
10.03.01.00506
Set completo para la conexión y integración de la CobotPump ECBPi a los robots de diseño ligero
para: CobotPump
para: KUKA
Tipo: iiwa 7,14
assets/Artikelbild/10.03.01.00544_02.jpg
Nuevo
Eficiente
ROB-SET ECBPi OMRON
10.03.01.00544
Set completo para la conexión y integración de la CobotPump ECBPi a los robots de diseño ligero
para: CobotPump
para: Omron
Tipo: TM5, TM12, TM14
assets/Artikelbild/10.03.01.00538_01.jpg
Nuevo
Eficiente
ROB-SET ECBPi TECHMAN
10.03.01.00538
Set completo para la conexión y integración de la CobotPump ECBPi a los robots de diseño ligero
para: CobotPump
para: TECHMAN
Tipo: TM5, TM12, TM14
Grado de evacuación: 75 %
assets/Artikelbild/10.03.01.00504_01.jpg
Nuevo
Eficiente
ROB-SET ECBPi UR
10.03.01.00504
Set completo para la conexión y integración de la CobotPump ECBPi a los robots de diseño ligero
para: CobotPump
para: Universal Robots
Tipo: 3,5,10
assets/Artikelbild/10.03.01.00509_01.jpg
Nuevo
Eficiente
ROB-SET ECBPi YASKAWA
10.03.01.00509
Set completo para la conexión y integración de la CobotPump ECBPi a los robots de diseño ligero
para: CobotPump
para: YASKAWA
Tipo: HC10DT