Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPi a los robots ligeros
para | Robots universales |
Usa construcci | CobotPump |
con | BoxPick |
con | RC-Visard 160 |
Construcción | uso estacionario |
Atributo | Valor |
---|---|
B2 | 230 mm |
D | 260 mm |
H | 330 mm |
H1 | 365 mm |
H2 | 130 mm |
L2 | 158 mm |
L1 | 299 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
para | Robots universales |
con | RC-Visard 160 |
con | BoxPick |
Familia de productos | 3D-R |
Instrucciones de pedido: ROB-SET ECBPi RC-160 BP UR
El set se suministra desmontado. El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: Ventosas SPB1, FSG y FSGA
Accesorios disponibles: Prolongación de brida VEE-FE