Los generadores de vacío de End-of-Arm eléctricos y neumáticos están diseñados para su uso en robots ligeros y robots industriales. Son adecuados para su uso en robótica móvil, en procesos totalmente automatizados con tiempos de ciclo y evacuación bajos, y en entornos de colaboración entre humanos y robots (HRC).

Generador de vacío ECBPi
Eficiente
Generador de vacío ECBPi
  • Capacidad de aspiración de hasta 12 l/min
  • Vacío máx.: 75 %
×
Generador de vacío ECBPi
Generación de vacío inteligente, autónoma y flexible. Uso en la robótica.
Generador de vacío ECBPMi
Eficiente
Generador de vacío ECBPMi
  • Velocidad de bombeo de hasta 1,6 l/min
  • Max. Vacío: 60%
  • IO-Link integrado e interfaz RS485
×
Generador de vacío ECBPMi
Generador de vacío eléctrico para la manipulación de piezas estancas a la succión en entornos de robótica móvil y MRK.
Sets de manipulación ECBPMi
Eficiente
Sets de manipulación ECBPMi
  • Set compuesto de generador de vacío, brida, ventosa y cable de conexión
  • La ventosa se cambia flexiblemente
  • Capacidad de aspiración de hasta 1,6 l/min
  • Vacío máx.: 60 %
×
Sets de manipulación ECBPMi
Set de manipulación listo para su conexión para robots de diseño ligero y cobots para la generación de vacío autónoma y eléctrica.
Sets de Vision & Handling 3D-R
Eficiente
Sets de Vision & Handling 3D-R
  • Sistema de ventosas basado en un generador de vacío eléctrico con sistema de cámara y software
  • Solución para Box Pick y Item Pick
  • Adecuado para el funcionamiento con robots de diseño ligero y cobots
×
Sets de Vision & Handling 3D-R
Sistema de ventosas con cámara para el reconocimiento y manipulación de piezas. Uso en aplicaciones de Bin-Picking y preparación de pedidos.
Generadores de vacío neumáticos RECBi
Generadores de vacío neumáticos RECBi
  • Capacidad de aspiración de hasta 52,5 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
  • Capacidad de carga hasta 25 kg
×
Generadores de vacío neumáticos RECBi
Generador de vacío neumático para uso en el extremo del brazo (EoA) en el campo de la robótica ligera, en cobots y robots convencionales de 6 ejes de hasta 25 kg de capacidad de carga.