ECBPMi-RS-485 24V-DC FK

N° de artículo: 10.03.01.00584

CobotPump (Mini) para la generación de vacío eléctrica para robots colaborativos

Eficiente
Voltaje DC24V - DC
Intens. nominal0,3 A
Conexión eléctricaContacto de resorte
Entradas/salidasRS 485
Temperatura de trabajo0 ... 40 °C
Capacidad de aspiración (max)1,6 l/min
Pot. nominal7,2 W
ECBPMi-RS-485 24V-DC FK
Atributo Valor
D 63 mm
D2 35,50 mm
D mk1 46 mm
G1 M4-HE
G2 G1/4"-HE
L 56,40 mm
L1 61,40 mm
LG1 6 mm
LG2 11 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (max) 1,60 l/min
Voltaje DC 24V - DC
Pot. nominal 7,20 W
Intens. nominal 0,30 A
Conexión eléctrica Contacto de resorte
Temperatura de trabajo 0 ... 40 °C
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Tiếng Việt
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Software

Idioma

Instrucciones de pedido: ECBPMi-RS-485 24V-DC FK