Generadores de vacío neumáticos

Los generadores neumáticos de vacío están diseñados para su uso al final del brazo (EoA) en robots ligeros y pequeños robots industriales. Son adecuados para su uso en procesos totalmente automatizados con ciclos y tiempos de evacuación bajos, así como en la colaboración entre humanos y robots (entorno MRK).
 
Generadores de vacío neumáticos RECB
Eficiente
Nuevo

Generadores de vacío neumáticos RECB

  • Capacidad de aspiración de hasta 57,2 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
  • Capacidad de carga hasta 10 kg
Sets de manipulación RECB
Eficiente
Nuevo

Sets de manipulación RECB

  • Generador de vacío incluyendo la brida, la garra y el cable de conexión
  • Capacidad de aspiración de hasta 57,2 l/min y vacío máximo de 85 %
  • Capacidad de carga hasta 10 kg
  • Adecuado para la operación con robots ligeros y robots