Generadores de vacío neumáticos RECB

  • Generador de vacío neumático para uso al final del brazo (EoA) en robots ligeros y pequeños robots industriales
  • Manipulación de piezas absorbentes o porosas y desiguales como cajas de cartón
  • Manipulación de piezas blandas como cajas llenas en procesos de paletización y despaletización
  • Utilización en procesos totalmente automatizados con ciclos y tiempos de evacuación bajos, así como en la colaboración entre humanos y robots (entorno MRK)

Nuestras prestaciones...

  • Potente generación de vacío neumático
  • Optimizado para el ensamblaje del final del brazo
  • Altura de montaje
  • Interfaz inteligente I/O o IO-Link

Su beneficio...

  • Manipulación con tiempos de ciclo bajos y alta compensación de fugas
  • Conexión del robot directa y simple, mecánica y eléctrica
  • Instalación directamente en el brazo del robot con limitación de altura baja
  • Control con salidas de robot digitales o comunicación a través de IO-Link
 

Artículos sueltos de la familia de productos Generadores de vacío neumáticos RECB

 

assets/Artikelbild/10.02.03.00368_00.jpg
Eficiente
Nuevo
RECB 24V-DC NO M12-5
10.02.03.00368
Generador de vacío neumático de final de brazo para robots indu- striales y de construcción ligera
Tensión: 24V - Corriente Cont
Control: Abierta sin corriente
Conexión eléctrica:
Conector M12, 5 pol
Grado de evacuación: 85 %
Capacidad de aspiración (max):
57.2 l/min
Capacidad de aspiración (max):
3.4 m³/h
Consumo de aire (con asp.): 82 l/min
Consumo de aire (con asp.): 4.9 m³/h
Vacío (max): -25.1 inHg
en la pres de func.: 2,0 ... 6,0 bar
assets/Artikelbild/10.02.03.00370_00.jpg
Eficiente
Nuevo
RECB 24V-DC NC M12-5
10.02.03.00370
Generador de vacío neumático de final de brazo para robots indu- striales y de construcción ligera
Tensión: 24V - Corriente Cont
Control: Cerrada sin corriente
Conexión eléctrica:
Conector M12, 5 pol
Grado de evacuación: 85 %
Capacidad de aspiración (max):
57.2 l/min
Capacidad de aspiración (max):
3.4 m³/h
Consumo de aire (con asp.): 82 l/min
Consumo de aire (con asp.): 4.9 m³/h
Vacío (max): -25.1 inHg
en la pres de func.: 2,0 ... 6,0 bar