Sets de manipulación RECB

  • Set de manipulación listo para la conexión para robots ligeros y robots basados en un generador de vacío neumático inteligente
  • Incluye el generador de vacío, la brida, la garra y el cable de conexión
  • Manipulación de piezas absorbentes o porosas y desiguales, como el cartón
  • Utilización en procesos totalmente automatizados con ciclos y tiempos de evacuación bajos, así como en la colaboración entre humanos y robots (entorno MRK)

Nuestras prestaciones...

  • El set contiene todos los componentes necesarios para construir una garra completa
  • Poderosa, generación de vacío neumático
  • Baja altura total
  • Interfaces inteligentes

Su beneficio...

  • Set de manipulación listo para la conexión para una fácil instalación y puesta en marcha
  • Manipulación con tiempos de ciclo bajos y alta compensación de fugas
  • Instalación directamente en el brazo del robot con limitación de altura baja
  • Control a través de las salidas digitales del robot (I/O) o comunicación a través de IO-Link
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sets de manipulación RECB

 

assets/Artikelbild/10.02.03.00371_00.jpg
Eficiente
Nuevo
ROB-SET RECB NC UR
10.02.03.00371
Juego completo para conectar e integrar el RECB los robots ligeros
para: Universal Robots
Control: Cerrada sin corriente