• Módulo eyector para la generación de vacío con eficiencia energética gracias a la tecnología de boquillas ecológicas
  • Montaje directo en las útiles de manipulación sin carcasa extra
  • Integración del generador de vacío con la mayor proximidad posible a la ventosa
  • Uso en el sector del envase, p. ej. en formadoras de cajas o sistemas de circuitos múltiples
Ayuda para la elección del módulo eyector ecoPump apropiado
El módulo eyector ecoPump SEP se puede adquirir en tres clases de potencia y dos características. La siguiente ayuda para la elección simplifica la elección del producto para su aplicación especial.
Productos destacados
  • Generación de vacío potente y eficiente energéticamente
  • Consumo de aire opcionalmente optimizado para piezas herméticas (HV) o porosas (HF)
  • El vacío de trabajo se alcanza muy rápidamente, las fugas se compensan con seguridad
  • Largos intervalos de servicio, ya que es insensible a la suciedad; fácil limpieza
  • El conjunto de boquillas de una sola pieza permite una limpieza rápida y sencilla
Módulos eyector ecoPump SEP
  • Tobera del eyector ligera y compacta fabricada en plástico (1)
  • Disponible en tres clases de potencia y dos características: consumo de aire optimizado para piezas herméticas (HV) o piezas porosas (HF)
  • Opcionalmente con tapa de retención SHC (2) para la fijación de la tobera del eyector, con silenciador SD o con carcasa ecoPump SFE (3)
  • Capacidad de aspiración de hasta 415 l/min
  • Para piezas herméticas o porosas
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por