Soplantes con regulación frecuencia SGBL-FU

  • Soplante de vacío para la manipulación de cartones, materiales celulares, de aislamiento, de reciclaje y otros materiales extremadamente porosos
  • Manipulación de diferentes materiales mediante una regulación flexible de la capacidad de aspiración

Nuestras prestaciones...

  • Convertidor de frecuencias integrado, regulación en el aparato o mediante mando externo
  • Ahorro de energía a velocidad reducida
  • Amplio espectro de potencia

Su beneficio...

  • Adaptación óptima de caudal volumétrico o valor de vacío a las necesidades del cliente
  • Reducción de costes de electricidad y de emisión de ruidos
  • Seguridad para cada aplicación
 

Artículos sueltos de la familia de productos Soplantes con regulación frecuencia SGBL-FU

 

SGBL-FU 180-400-4
10.04.02.00069
Soplante de vacío con regulación de frecuencia con volumen de aspiración de ajuste continuo
Capacidad de aspiración: 180 m³/h
Vacío (max): -400 mbar
vacío (corto plazo): -500 mbar
Tensión (50Hz): 400V ±10%
Pot. nominal: 4,0 KW
Peso: 35 kg
SGBL-FU 180-400-4-ER
10.04.02.00070
Soplante de vacío con regulación de frecuencia con volumen de aspiración de ajuste continuo
Capacidad de aspiración: 180 m³/h
Vacío (max): -400 mbar
vacío (corto plazo): -500 mbar
Tensión (50Hz): 400V ±10%
Pot. nominal: 4,0 KW
con: Inversión electroneumática
Peso: 48 kg
SGBL-FU 335-250-4
10.04.01.00040
Soplante de vacío con regulación de frecuencia con volumen de aspiración de ajuste continuo
Capacidad de aspiración: 335 m³/h
Vacío (max): -250 mbar
Tensión (50Hz): 380-500V AC3
Pot. nominal: 4,0 KW
Peso: 35 kg
SGBL-FU 335-250-4-ER
10.04.01.00041
Soplante de vacío con regulación de frecuencia con volumen de aspiración de ajuste continuo
Capacidad de aspiración: 335 m³/h
Vacío (max): -250 mbar
Tensión (50Hz): 400V ±10%
Pot. nominal: 4,0 KW
con: Inversión electroneumática
Peso: 35 kg