Soplantes de vacío SB inversión electroneumática

  • Soplante de vacío para la manipulación de cartones, materiales celulares, de aislamiento, de reciclaje y otros materiales extremadamente porosos
  • Compensación de fugas mediante gran capacidad de aspiración
  • Control del soplante (aspirar, descargar, posición neutra) mediante inversión electroneumática
  • Utilización en sistemas de ventosas con alta demanda de caudal volumétrico de vacío

Nuestras prestaciones...

  • Soplante de vacío como compresor de canal de derivación
  • Carcasa y rodete de aluminio moldeado a presión de alta precisión
  • Válvula de inversión electromagnética montada

Su beneficio...

  • Uso fiable para la manipulación de materiales porosos
  • Marcha libre de vibraciones y alta capacidad de aspiración, sin aceite y poco ruidoso
  • Control de aspiración, descarga, giro sin presión y posición neutra
 

Artículos sueltos de la familia de productos Soplantes de vacío SB inversión electroneumática

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.04.01.00142_03.jpg
Eficiente
Nuevo
SB 110 350 1.8 IE3-TYP2 ER
10.04.01.00142
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (60 Hz):
110 m³/h
Vacío (60Hz): 350 mbar
Pot. nominal (60 Hz): 1.8 kW
Construcción: IE3:US/CAN
Tensión (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
con: Inversión electroneumática
Peso: 64 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00140_01.jpg
Eficiente
Nuevo
SB 195 440 3 IE3-TYP1 ER
10.04.01.00140
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
195 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
235 m³/h
Vacío (50Hz): 440 mbar
Vacío (60Hz): 400 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 3 kW
Pot. nominal (60 Hz): 3.6 kW
Construcción: IE3:EU/CN/IND
Tensión (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensión (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
con: Inversión electroneumática
Peso: 89 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00139_01.jpg
Eficiente
Nuevo
SB 195 440 3 IE3-TYP3 ER
10.04.01.00139
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
195 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
235 m³/h
Vacío (50Hz): 440 mbar
Vacío (60Hz): 400 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 3 kW
Pot. nominal (60 Hz): 3.6 kW
Construcción: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensión (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensión (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3
con: Inversión electroneumática
Peso: 89 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00119_01.jpg
Eficiente
Nuevo
SB 235 400 3.6 IE3-TYP2 ER
10.04.01.00119
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (60 Hz):
235 m³/h
Vacío (60Hz): 400 mbar
Pot. nominal (60 Hz): 3.6 kW
Construcción: IE3:US/CAN
Tensión (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
con: Inversión electroneumática
Peso: 89 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00122_01.jpg
Eficiente
Nuevo
SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER
10.04.01.00122
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
260 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
305 m³/h
Vacío (50Hz): 410 mbar
Vacío (60Hz): 400 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Construcción: IE3:EU/CN/IND
Tensión (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensión (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
con: Inversión electroneumática
Peso: 98 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00146_02.jpg
Eficiente
Nuevo
SB 260 410 4 IE3-TYP3 ER
10.04.01.00146
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
260 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
305 m³/h
Vacío (50Hz): 410 mbar
Vacío (60Hz): 400 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Construcción: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensión (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensión (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3
con: Inversión electroneumática
Peso: 98 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00130_01.jpg
Eficiente
Nuevo
SB 260 445 4 IE3-TYP1 ER
10.04.01.00130
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
260 m³/h
Vacío (50Hz): 445 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Construcción: IE3:EU/CN/IND
Tensión (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
con: Inversión electroneumática
Peso: 98.5 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00147_02.jpg
Eficiente
Nuevo
SB 305 400 4.8 IE3-TYP2 ER
10.04.01.00147
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (60 Hz):
305 m³/h
Vacío (60Hz): 400 mbar
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Construcción: IE3:US/CAN
Tensión (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
con: Inversión electroneumática
Peso: 98 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00148_02.jpg
Eficiente
Nuevo
SB 325 265 3 IE3-TYP1 ER
10.04.01.00148
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
325 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
390 m³/h
Vacío (50Hz): 265 mbar
Vacío (60Hz): 245 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 3 kW
Pot. nominal (60 Hz): 3.6 kW
Construcción: IE3:EU/CN/IND
Tensión (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensión (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
con: Inversión electroneumática
Peso: 78 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00149_02.jpg
Eficiente
Nuevo
SB 325 265 3 IE3-TYP3 ER
10.04.01.00149
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
325 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
390 m³/h
Vacío (50Hz): 265 mbar
Vacío (60Hz): 245 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 3 kW
Pot. nominal (60 Hz): 3.6 kW
Construcción: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensión (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensión (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3
con: Inversión electroneumática
Peso: 78 kg

  1. 1
  2. 2