Soplantes de vacío SGBL-DG inversión electroneumática

  • Soplante de vacío para la manipulación de cartones, materiales celulares, de aislamiento, de reciclaje y otros materiales extremadamente porosos
  • Compensación de fugas mediante gran capacidad de aspiración
  • Control del soplante (aspirar, descargar, posición neutra) mediante inversión electroneumática
  • Utilización en sistemas de ventosas con alta demanda de caudal volumétrico de vacío
PGE-05449

La familia de productos Soplantes de vacío SGBL-DG inversión electroneumática es disponible hasta el 31/3/2019

Desde este momento, ya no pueden solicitarse artículos de esta familia de productos.
Familia alternativa (véase la imagen): Soplantes de vacío SB

Nuestras prestaciones...

  • Soplante de vacío como compresor de canal de derivación
  • Carcasa y rodete de aluminio moldeado a presión de alta precisión
  • Válvula de inversión electromagnética montada

Su beneficio...

  • Uso fiable para la manipulación de materiales porosos
  • Marcha libre de vibraciones y alta capacidad de aspiración, sin aceite y poco ruidoso
  • Control de aspiración, descarga, giro sin presión y posición neutra
 

Artículos sueltos de la familia de productos Soplantes de vacío SGBL-DG inversión electroneumática

 

Artículos descatalogados
SGBL-DG-310-270-3-ER
10.04.01.00024
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -270 mbar
Capacidad de aspiración: 310 m³/h
Tensión (50 Hz): 200-240V u 345-415V
Tensión (60 Hz): 220-275V u 380-480V
Pot. nominal (50 Hz): 3 kW
Pot. nominal (60 Hz): 3.45 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 60 mm
Conexión de vacío: G2"-MA
Peso: 38 kg

Este artículo sólo está disponible hasta el 31/3/2019

Artículos descatalogados
SGBL-DG-310-360-4-ER
10.04.02.00054
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -360 mbar
Capacidad de aspiración: 310 m³/h
Tensión (50 Hz): 345-415V u 690V
Tensión (60 Hz): 440-480V
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 60 mm
Conexión de vacío: G2"-MA
Peso: 65.8 kg

Este artículo sólo está disponible hasta el 31/3/2019

assets/Artikelbild/10.04.02.00078_00.jpg
Artículos descatalogados
SGBL-DG-410-225-4-ER
10.04.02.00078
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -225 mbar
Capacidad de aspiración: 410 m³/h
Tensión (50 Hz): 190-255V u 330-440V
Tensión (60 Hz): 190-290V u 330-500V
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.6 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 60 mm
Conexión de vacío: G2"-MA
Peso: 76 kg

Este artículo sólo está disponible hasta el 31/3/2019

Artículos descatalogados
SGBL-DG-490-370-7.5-ER
10.04.02.00055
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -370 mbar
Capacidad de aspiración: 490 m³/h
Tensión (50 Hz): 345-415V u 690V
Tensión (60 Hz): 380-480V
Pot. nominal (50 Hz): 7.5 kW
Pot. nominal (60 Hz): 8.6 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 76 mm
Conexión de vacío: G2-1/2"-MA
Peso: 200 kg

Este artículo sólo está disponible hasta el 31/3/2019

Artículos descatalogados
SGBL-DG-540-200-4-ER
10.04.01.00025
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -200 mbar
Capacidad de aspiración: 540 m³/h
Tensión (50 Hz): 345-415V u 690V
Tensión (60 Hz): 380-480V
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.6 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 76 mm
Conexión de vacío: G2-1/2"-MA
Peso: 117 kg

Este artículo sólo está disponible hasta el 31/3/2019