Soplantes SB

  • Soplante para la manipulación de cartón, materiales celulares, de aislamiento, de reciclaje y otros materiales porosos
  • Compensación de fugas gracias a una enorme capacidad de aspiración

Nuestras prestaciones...

  • Soplante con elevada capacidad de aspiración
  • Carcasa y rueda celular de aluminio moldeado a presión
  • Amplio espectro de potencia

Su beneficio...

  • Manipulación con seguridad de procesos de materiales porosos
  • Operación sin vibraciones y gran capacidad de aspiración
  • Optimización según las exigencias del cliente
 

Artículos sueltos de la familia de productos Soplantes SB

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.04.01.00081_01.jpg
Eficiente
SB 750 300 7.5 IE3-TYP1
10.04.01.00081
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
750 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
900 m³/h
Vacío (50Hz): 300 mbar
Vacío (60Hz): 280 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 7.5 kW
Pot. nominal (60 Hz): 9 kW
Construcción: IE3:EU/CN/IND
Tensión (50 Hz): D400V ±10
Tensión (60 Hz): D460V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
Peso: 112 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00075_01.jpg
Eficiente
SB 390 315 4 IE3-TYP1
10.04.01.00075
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
390 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
470 m³/h
Vacío (50Hz): 315 mbar
Vacío (60Hz): 290 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Construcción: IE3:EU/CN/IND
Tensión (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensión (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
Peso: 53 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00076_01.jpg
Eficiente
SB 390 315 4 IE3-TYP3
10.04.01.00076
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
390 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
470 m³/h
Vacío (50Hz): 315 mbar
Vacío (60Hz): 290 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Construcción: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensión (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensión (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3
Peso: 53 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00077_01.jpg
Eficiente
SB 470 290 4.8 IE3-TYP2
10.04.01.00077
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (60 Hz):
470 m³/h
Vacío (60Hz): 290 mbar
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Construcción: IE3:US/CAN
Tensión (60 Hz): D230/Y460V
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
Peso: 53 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00078_01.jpg
Eficiente
SB 510 200 4 IE3-TYP1
10.04.01.00078
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
510 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
610 m³/h
Vacío (50Hz): 200 mbar
Vacío (60Hz): 175 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Construcción: IE3:EU/CN/IND
Tensión (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensión (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
Peso: 61.5 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00079_01.jpg
Eficiente
SB 510 200 4 IE3-TYP3
10.04.01.00079
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
510 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
610 m³/h
Vacío (50Hz): 200 mbar
Vacío (60Hz): 175 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Construcción: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensión (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensión (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3
Peso: 61.5 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00080_01.jpg
Eficiente
SB 610 175 4.8 IE3-TYP2
10.04.01.00080
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (60 Hz):
610 m³/h
Vacío (60Hz): 175 mbar
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Construcción: IE3:US/CAN
Tensión (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
Peso: 61.5 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00096_01.jpg
Eficiente
SB 370 390 5.5 IE3-TYP1
10.04.01.00096
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
370 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
440 m³/h
Vacío (50Hz): 390 mbar
Vacío (60Hz): 360 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 5.5 kW
Pot. nominal (60 Hz): 6.6 kW
Construcción: IE3:EU/CN/IND
Tensión (50 Hz): D400V/Y690V ±10%
Tensión (60 Hz): D460V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
Peso: 89 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00097_01.jpg
Eficiente
SB 370 390 5.5 IE3-TYP3
10.04.01.00097
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz):
370 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
440 m³/h
Vacío (50Hz): 390 mbar
Vacío (60Hz): 360 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 5.5 kW
Pot. nominal (60 Hz): 6.6 kW
Construcción: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensión (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensión (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3
Peso: 89 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00098_01.jpg
Eficiente
SB 440 360 6.6 IE3-TYP2
10.04.01.00098
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (60 Hz):
440 m³/h
Vacío (60Hz): 360 mbar
Pot. nominal (60 Hz): 6.6 kW
Construcción: IE3:US/CAN
Tensión (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Color: RAL 7035 gris luminoso
Permisión: IE3/UL/CSA
Peso: 89 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3