SB 235 400 3.6 IE3-TYP2 ER

N° de artículo: 10.04.01.00119

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración

Eficiente
Capacidad de aspiración (60 Hz)235 m³/h
Vacío (60 Hz)400 mbar
Pot. nominal 60 Hz3,6 kW
Ejecución diseñoIE3:US/CAN
voltaje de 60HzYY230/Y460V ±10%
PermisiónUL/CSA
conInversión electroneumática
Peso89 kg
SB 235 400 3.6 IE3-TYP2 ER
Atributo Valor
B 452 mm
B1 495 mm
d 13 mm
G1 G2"-MA
H 504 mm
H2 134 mm
L 798 mm
X1 435 mm
Y1 446 mm
Atributo Valor
Vacío (max.) 400 mbar
Tipo prot. IP IP 55
Peso 89 kg
voltaje de 60Hz
Permisión UL/CSA
Familia de productos SB-ER


Instrucciones de pedido: SB 235 400 3.6 IE3-TYP2 ER

La soplante de vacío SB inversión electroneumática se suministra como producto listo para su conexión.