Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 260 m³/h |
Vacío (50 Hz) | 445 mbar |
Pot. nominal 50 Hz | 4 kW |
Ejecución diseño | IE3:EU/CN/IND |
voltaje de 50Hz | D230V/Y400V ±10% |
Permisión | UL/CSA |
con | Inversión electroneumática |
Peso | 98,5 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 496 mm |
B1 | 497 mm |
d | 13 mm |
G1 | G2"-MA |
H | 574 mm |
H2 | 134 mm |
L | 790 mm |
X1 | 435 mm |
Y1 | 446 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 260 m³/h |
Vacío (max.) | 445 mbar |
Pot. nominal 50 Hz | 4 kW |
Tipo prot. IP | IP 55 |
Peso | 98,50 kg |
voltaje de 50Hz | D230V/Y400V ±10% |
Permisión | UL/CSA |
Familia de productos | SB-ER |
Instrucciones de pedido: SB 260 445 4 IE3-TYP1 ER
La soplante de vacío SB inversión electroneumática se suministra como producto listo para su conexión.