SB 390 315 4 IE3-TYP3

N° de artículo: 10.04.01.00076

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración

Eficiente
Capacidad de aspiración (50 Hz)390 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)470 m³/h
Vacío (50 Hz)315 mbar
Vacío (60 Hz)290 mbar
Pot. nominal 50 Hz4 kW
Pot. nominal 60 Hz4,8 kW
voltaje de 50HzD200V/Y350V ±10 %
voltaje de 60HzD220V/Y380-400V ±10%
Ejecución diseñoIE3:JPN/KOR/BRA
PermisiónIE3
Peso53 kg
SB 390 315 4 IE3-TYP3
Atributo Valor
B 390 mm
B1 452 mm
d 12 mm
D2 60 mm
G1 G2"-HE
H 454 mm
L 501 mm
X1 310 mm
Y1 310 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz) 390 m³/h
Capacidad de aspiración (50 Hz) 6.499,90 l/min
Capacidad de aspiración (60 Hz) 470 m³/h
Vacío (50 Hz) 315 mbar
Vacío (60 Hz) 290 mbar
Tipo prot. IP IP 55
Pot. nominal 50 Hz 4 kW
Pot. nominal 60 Hz 4,80 kW
voltaje de 50Hz D200V/Y350V ±10 %
voltaje de 60Hz
Nivel de sonido en 50 Hz 72,50 dB(A)
Nivel acústico (60 Hz) 74,40 dB(A)
Peso 53 kg
Ejecución diseño IE3-TYP3
Ejecución diseño IE3:JPN/KOR/BRA
Familia de productos SB


Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Pусский
Slovenščina
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: SB 390 315 4 IE3-TYP3

El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo