Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 510 m³/h |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 610 m³/h |
Vacío (50 Hz) | 200 mbar |
Vacío (60 Hz) | 175 mbar |
Pot. nominal 50 Hz | 4 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 4,8 kW |
voltaje de 50Hz | D200V/Y350V ±10 % |
voltaje de 60Hz | D220V/Y380-400V ±10% |
Ejecución diseño | IE3:JPN/KOR/BRA |
Permisión | IE3 |
Peso | 61,5 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 474 mm |
B1 | 496 mm |
d | 12 mm |
D2 | 76 mm |
G1 | G2"-HE |
H | 523 mm |
L | 496 mm |
X1 | 310 mm |
Y1 | 310 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 510 m³/h |
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 8.499,90 l/min |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 610 m³/h |
Vacío (50 Hz) | 200 mbar |
Vacío (60 Hz) | 175 mbar |
Tipo prot. IP | IP 55 |
Pot. nominal 50 Hz | 4 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 4,80 kW |
voltaje de 50Hz | D200V/Y350V ±10 % |
voltaje de 60Hz | |
Nivel de sonido en 50 Hz | 75,50 dB(A) |
Nivel acústico (60 Hz) | 76,70 dB(A) |
Peso | 61,50 kg |
Ejecución diseño | IE3-TYP3 |
Ejecución diseño | IE3:JPN/KOR/BRA |
Familia de productos | SB |
Instrucciones de pedido: SB 510 200 4 IE3-TYP3
El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo