Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 370 m³/h |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 440 m³/h |
Vacío (50 Hz) | 390 mbar |
Vacío (60 Hz) | 360 mbar |
Pot. nominal 50 Hz | 5,5 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 6,6 kW |
voltaje de 50Hz | D400V/Y690V ±10% |
voltaje de 60Hz | D460V ±10% |
Ejecución diseño | IE3:EU/CN/IND |
Permisión | UL/CSA |
Permisión | UL/CSA |
Peso | 89 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 496 mm |
B1 | 536 mm |
D2 | 76 mm |
G1 | G4"-HE |
G5 | M8-HE |
H | 596 mm |
L | 562 mm |
X1 | 350 mm |
Y1 | 400 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 370 m³/h |
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 6.166,60 l/min |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 440 m³/h |
Vacío (50 Hz) | 390 mbar |
Vacío (60 Hz) | 360 mbar |
Tipo prot. IP | IP 55 |
Pot. nominal 50 Hz | 5,50 kW |
Pot. nominal 60 Hz | 6,60 kW |
voltaje de 50Hz | D400V/Y690V ±10% |
voltaje de 60Hz | |
Nivel de sonido en 50 Hz | 70 dB(A) |
Nivel acústico (60 Hz) | 74 dB(A) |
Peso | 89 kg |
Ejecución diseño | IE3-TYP1 |
Permisión | UL/CSA |
Ejecución diseño | IE3:EU/CN/IND |
Familia de productos | SB |
Instrucciones de pedido: SB 370 390 5.5 IE3-TYP1
El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo