Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Cable de red Ethernet CAT5 M12 con codificación D
Voltaje DC | 60V-DC / 48V |
Tipo prot. IP | IP 67 |
Conexión eléctrica | Con M12 4 pol D-Code |
Longitud del cable | 5 m |
Número de polos | 4 |
Número de cable | 4 |
Material manguera | PUR cable |
Instrucciones de pedido: NETZ-KA-M12-DK 5m