Compact Terminal SCTM

Inteligencia y variabilidad envasadas en un espacio mínimo

Aplicación

  • Terminal compacto para la manipulación de piezas herméticas, como por ejemplo, cristal para pantallas, piezas de plástico, circuitos impresos (Printed Circuit Board, PCB), piezas electrónicas o baterías
  • Utilización en aplicaciones pick-and-place con tiempos de ciclo muy cortos y pocas necesidades de espacio, por ejemplo, máquinas SMD
  • Aplicaciones en manipulaciones totalmente automáticas sin tiempos de inactividad por medio de una monitorización de estado inteligente

 

Le ayudaremos con mucho gusto con la configuración de su terminal compacto. 

 

Consultar producto

Los nuevos terminales compactos SCTM de Schmalz permiten versátiles posibilidades de uso para los generadores de vacío. Se componen de hasta 16 eyectores compactos SCPM, que se encuentran entre los más pequeños y potentes del mercado, montados en bloque en un terminal. En la versión i (Intelligent), ofrecen además numerosas funciones para la monitorización y el control de todo el proceso de producción y para el uso en la fábrica digital.

Versatilidad funcional en un espacio mínimo

  • Tres versiones básicas – SCPMb, SCPMc, SCPMi
  • Áreas de interferencia reducidas en el estado de montaje
  • Capacidad de aspiración máxima

Control de múltiples circuitos de vacío

  • Diseño y control de hasta 16 circuitos de vacío individuales
  • Conexión de aire comprimido centralizada
  • Concentración de aire de salida individual o centralizada

Dimensionamiento individual para su aplicación

  • Bloqueo eléctrico como SCTMc-MP con conexión multipolar Sub-D con hasta 7 eyectores
  • Función de descarga externa "EB" o alimentación de vacío externa "EV"

Terminal con alimentación de vacío externa

  • Funcionamiento con alimentación de vacío externa (p. ej., con una bomba de vacío externa)
  • El vacío central se puede distribuir en hasta 16 circuitos individuales
  • Uso como válvula con función IO-Link y monitorización de estado
  • Control previo neumático para ciclos de conmutación rápidos

Configuración del SCTM

La estructura modular del terminal compacto SCTM permite una configuración individual. Dependiendo de los requisitos, se montan en bloque hasta 16 eyectores individuales SCPM en un terminal. Existen dos variantes de montaje en bloque distintas. Por un lado está el montaje en bloque neumático como variante SCTMb, SCTMc y SCTMi, y por otro lado el montaje en bloque neumático y eléctrico como variante SCTMc-MP (terminal con eyectores SCPMc y conector D-Sub).

A la hora de elegir el terminal, recuerde que sólo son posibles combinaciones del mismo tipo. Por tanto, su terminal puede contener sólo eyectores compactos del tipo SCPMb, SCPMc o SCPMi. Dentro de un terminal compacto puede elegir entre diferentes tecnologías o tamaños de toberas, conexiones o posiciones de reposo de la válvula de aspiración.

Nuestros experimentados especialistas le ayudarán a dimensionar su terminal. Encuentre su persona de contacto adecuada. Contacto local

Ejemplo de configuración

SCTMi

SCTMi -

Cuerpo base con eyectores compactos SCPMi (inteligentes, IO-Link), montaje en bloque neumático

8-AA -

8 eyectores configurados del tipo SCPMi

4B0Q-4B23

Compuesto de 4 eyectores cada uno con distintas características como tecnología y tamaño de toberas o conexión


Datos técnicos

ModeloTemperatura de uso [°C]Rango de presión (presión operativa)[bar]Montaje en bloque
SCTMb, SCTMc, SCTMi0...503...6neumático
SCTMc-MP0...503...6neumático y eléctrico
ModeloGrado de evacuación [%]Capacidad de aspiración (máx.) [l/min.]*Consumo de aire con Aspirar [l/min.]Consumo de aire con Soplar [l/min.]Nivel acústico libre [dB(A)]*Nivel acústico con aspiración [db(A)]Diámetro recom. de interior de tubo flexible [mm]**
SCPM 03872,23,51051422
SCPM 05877,59,01066552
SCPM 078715,022,01070702
SCPM 108728,045,01071724
SCPM EV-33,0***-10--4

* A la presión operativa óptima (SCPM 03/05/07: 4 bar; SCPM 10: 4,5 bar)
** Con longitud máx. 2 m
*** El flujo máximo de la variante EV se refiere a una presión diferencial de 600 mbar en la válvula. Para el funcionamiento se recomienda una capacidad de aspiración del generador de vacío de 7 m³/h contra la atmósfera.