Centrales de vacío VZ

  • Central de vacío para el uso en los campos con altas exigencias de capacidad de aspiración, seguridad y fiabilidad

Nuestras prestaciones...

  • Solución completa compuesta de bomba, manómetro, filtro y regulación (opcional)
  • Bomba de vacío montada, de funcionamiento en seco o con lubricación de aceite
  • Acumulador de vacío integrado
  • Regulación eléctrica interna (sist. automático de ahorro de energía, opcional)

Su beneficio...

  • Uso universal en trabajos de fijación y manipulación
  • Marcha sin vibraciones y transporte continuado con pocas pulsaciones
  • Seguro óptimo contra fugas o fallos de corriente repentinos
  • Uso económico en el servicio continuo gracias a la desconexión de la bomba y a la regulación autónoma
 

Artículos sueltos de la familia de productos Centrales de vacío VZ

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VZ-TR 4 AC 5
10.03.04.00202
Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Tensión: 230 V, 50 Hz
Acumulador volumen: 5 l
VZ-TR 4 AC 5 GMS
10.03.04.00203
Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Tensión: 230 V, 50 Hz
Acumulador volumen: 5 l
con: Circuito regulado del motor
VZ-TR 8 AC 5
10.03.04.00193
Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador
Capacidad de aspiración: 8 m³/h
Tensión: 230 V, 50 Hz
Acumulador volumen: 5 l
VZ-TR 10 AC3 15
10.03.04.00174
Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador
Capacidad de aspiración: 10 m³/h
Tensión: 230/400 V, 50 Hz
Acumulador volumen: 15 l
VZ-TR 10 AC3 15 MS
10.03.04.00175
Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador
Capacidad de aspiración: 10 m³/h
Tensión: 230/400 V, 50 Hz
Acumulador volumen: 15 l
con: Interruptor de prot. de motor
VZ-TR 10 AC3 15 GMS
10.03.04.00173
Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador
Capacidad de aspiración: 10 m³/h
Tensión: 230/400V ±10%
Acumulador volumen: 15 l
con: Circuito regulado del motor
VZ-TR 25 AC3 50
10.03.04.00136
Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador
Capacidad de aspiración: 25 m³/h
Tensión: 230/400 V, 50 Hz
Acumulador volumen: 50 l
VZ-TR 25 AC3 50 MS
10.03.04.00142
Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador
Capacidad de aspiración: 25 m³/h
Tensión: 230/400V ±10%
Acumulador volumen: 50 l
con: Interruptor de prot. de motor
VZ-TR 25 AC3 50 GMS
10.03.04.00119
Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador
Capacidad de aspiración: 25 m³/h
Tensión: 230/400V ±10%
Acumulador volumen: 50 l
con: Circuito regulado del motor
VZ-TR 40 AC3 50
10.03.04.00137
Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador
Capacidad de aspiración: 40 m³/h
Tensión: 230/400 V, 50 Hz
Acumulador volumen: 50 l

  1. 1
  2. 2
  3. 3