Aparatos de medición y regulación

Los reguladores de vacío son ajustables mecánicamente y compensan las posibles oscilaciones de presión de los generadores de vacío. Si la presión de entrada es mayor de lo necesario, esta presión puede reducirse hasta alcanzar un nivel de salida definido con ayuda de un reductor de presión. Los manómetros miden y muestran el nivel de vacío analógicamente y se pueden utilizar en todas las aplicaciones de vacío gracias a sus dimensiones y conexiones normalizadas.
 

Reguladores de vacío VR

  • Margen de ajuste: de -990 a -14 mbar

Manómetros VAM

  • Margen de medición: de -1 a 0 bar

Manómetros VAM-D

  • Manómetro electrónico
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar

Reductores de presión DM

  • Presión máx: 10 bar
  • Zona de trabajo: de 0,5 a 10 bar