• Manómetro de vacío para la medición analógica y monitorización del vacío
  • Uso universal en sistema de vacío
Productos destacados
  • Manómetro de vacío convencional en diseño tubular y muelle de membrana elástica
  • Dimensiones y conexiones estandarizadas
  • Rangos de medición específicos del cliente ajustables
  • Manómetro de vacío VAM 67 V H-SE
  • VAM 100 V250 y VAM 63 V400 con muelle de membrana elástica con ajuste de punto cero
  • VAM 67 V H-SE con anillo frontal fijo
  • Conexión de vacío a elegir posterior (-H) ó inferior (-U)
  • Margen de medición: de -1 a 0 bar
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por