• Manómetro electrónico con indicador digital para el registro y visualización de vacío (-1 a 0 bar) y presión (0 a 10 bar) en sistemas de vacío y de presión
  • Montaje en paneles gracias a su forma cúbica
  • Montaje directo en el punto de uso de los sistemas de manipulación gracias a sus mínimas dimensiones y a su reducido peso
  • Ideal para el uso móvil (funcionamiento a pilas)
  • Sencilla y rápida búsqueda de fallos en sistemas de vacío y de presión (opcionalmente, disponible en el set)
Productos destacados
  • Manómetro electrónico con indicador digital
  • Ideal para uso móvil, ya que es muy compacto, ligero (sólo aprox. 40 g) y funciona con pilas
  • Registro y visualización de valores de vacío y de presión
  • Manómetro digital a pilas con estable carcasa de plástico de policarbonato
  • Conexión del medio de medición (vacío y presión) con rosca macho G1/8“ o rosca hembra M5
  • Ángulo de fijación y marco para el montaje en panel de conmutación disponibles como accesorios
  • Indicador de la carga de la pila en pantalla (pila recambiable)
  • Pantalla LCD con indicador de 3 ½ dígitos y siete segmentos
  • Manómetro electrónico
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por