Manómetros VAM

  • Manómetro de vacío para la medición analógica y monitorización del vacío
  • Uso universal en sistema de vacío

Nuestras prestaciones...

  • Manómetro de vacío convencional en diseño tubular y muelle de membrana elástica
  • Dimensiones y conexiones normalizadas
  • Distintos márgenes de medición

Su beneficio...

  • Funcionamiento simple y seguro, óptimos resultados en el servicio
  • Utilizable en todas las aplicaciones de vacío que puedan surgir
  • Funcionamiento adaptado a las necesidades del cliente
 

Artículos sueltos de la familia de productos Manómetros VAM

 

VAM 100 V250 U
10.07.02.00001
Manómetro de vacío para la medición analógica y control del vacío
Diámetro exterior D: 100 mm
Margen de medición: -0,25 ... 0,00 bar
Diseño: Conexión inferior
Conexión de vacío: G1/2"-MA
VAM 67 V H-SE
10.07.02.00016
Manómetro de vacío para la medición analógica y control del vacío
Diámetro exterior D: 67 mm
Margen de medición: -1,00 ... 0,00 bar
Diseño: Para montaje en panel
Conexión de vacío: G1/8"-MA
VAM 63 V U PSI
10.07.02.00004
Manómetro de vacío para la medición analógica y control del vacío
Diámetro exterior D: 63 mm
Margen de medición: -1,00 ... 0,00 bar
Diseño: Conexión inferior
con: Scala PSI adicional
Conexión de vacío: G1/4"-MA
VAM 63 V250 H
10.07.02.00006
Manómetro de vacío para la medición analógica y control del vacío
Diámetro exterior D: 63 mm
Margen de medición: -0,25 ... 0,00 bar
Diseño: Conexión trasera
Conexión de vacío: G1/4"-MA
VAM 63 V400 H
10.07.02.00002
Manómetro de vacío para la medición analógica y control del vacío
Diámetro exterior D: 63 mm
Margen de medición: -0,40 ... 0,00 bar
Diseño: Conexión trasera
Conexión de vacío: G1/4"-MA
VAM 63 V H PSI
10.07.02.00003
Manómetro de vacío para la medición analógica y control del vacío
Diámetro exterior D: 63 mm
Margen de medición: -1,00 ... 0,00 bar
Diseño: Conexión trasera
con: Scala PSI adicional
Conexión de vacío: G1/4"-MA
VAM 40 V DR
10.07.02.00035
Manómetro de vacío para la medición analógica y control del vacío
Diámetro exterior D: 40 mm
Margen de medición: -1,00 ... 0,00 bar
Diseño: Con junta anular
Conexión de vacío: G1/8"-MA
VAM 40 V H
10.07.02.00007
Manómetro de vacío para la medición analógica y control del vacío
Diámetro exterior D: 40 mm
Margen de medición: -1,00 ... 0,00 bar
Diseño: Conexión trasera
Conexión de vacío: G1/8"-MA