Reguladores de vacío VR

  • Compensación de oscilaciones de presión causadas por el diseño de generador de vacío
  • Uso para tareas de prueba y de medición

Nuestras prestaciones...

  • Regulador de vacío de ajuste mecánico
  • Regulación constante del vacío

Su beneficio...

  • Ajuste manual preciso con exactitud de repetición muy alta
  • Mantenimiento muy exacto del valor predeterminado, independiente de las oscilaciones de presión del generador de vacío
 

Artículos sueltos de la familia de productos Reguladores de vacío VR

VR G1/4-IG HW
10.05.05.00075
Regulador de vacío para compensar fluctuaciones de presión
Rosca G1: G1/4"-HE
Gama del vacío: -950 ... -25 mbar
Equipamiento adicional:
Ángulo de fijación
VR G3/8-IG HW
10.05.05.00026
Regulador de vacío para compensar fluctuaciones de presión
Rosca G1: G3/8"-HE
Gama del vacío: -990 ... -14 mbar
Equipamiento adicional:
Ángulo de fijación