Cables y conectores para vacuestatos

  • Conexión eléctrica de vacuestatos y presostatos
  • Adaptación de las conexiones a los requerimientos del cliente

Nuestras prestaciones...

  • Cables de conexión eléctrica y adaptadores
  • Amplio espectro de variantes

Su beneficio...

  • Accesorios adecuados para todo tipo de interruptor
  • Posibilidad óptima de adaptación a los requerimientos del cliente y a los estándares locales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Cables y conectores para vacuestatos

 

ASK B-M8-4 5000 K-4P
10.06.02.00031
Cable de conexión
Interfaz conexión 1:
Hembrilla M8, 4 pol
Longitud cable: 5000 mm
Interfaz conexión 2: Cable 4
Material: PUR-Cable
ASK WB-M8-4 5000 K-4P
10.06.02.00032
Cable de conexión
Interfaz conexión 1:
Acodada hembr M8, 4 pol
Longitud cable: 5000 mm
Interfaz conexión 2: Cable 4
Material: PUR-Cable
ASK WB-M8-4 5000 K-4P
10.06.02.00047
Cable de conexión
Interfaz conexión 1:
Acodada hembr M8, 4 pol
Longitud cable: 5000 mm
Interfaz conexión 2: Cable 4
Material: PUR-Cable
Diseño: LED display
ASS B-M8-4 S-M12-4
10.06.02.00048
Conector
Longitud L: 56 mm
Interfaz conexión 1:
Hembrilla M8, 4 pol
Conexión eléctrica:
Conector M12, 4 pol
ASK B-M8-4 2000 K-4P
10.06.02.00084
Cable de conexión
Interfaz conexión 1:
Hembrilla M8, 4 pol
Longitud cable: 2000 mm
Interfaz conexión 2: Cable 4
Material: PUR-Cable