Vacuestatos VS-V-PM/EM-ST

  • Vacuestato mecánico para la monitorización de procesos
  • Optimización de tiempos de ciclo o de circuitos regulados
  • Aplicación en todos los ámbitos en los que se requiere una señal eléctrica o neumática en función de valores de vacío predeterminados
  • Uso como elemento de medición y de conmutación

Nuestras prestaciones...

  • Robusta carcasa de plástico
  • Versión electro-mecánica
  • Versión neumática
  • Punto de conmutación ajustable

Su beneficio...

  • Estructura estable, trabajo preciso
  • Conmutación de tensión continua y alterna con una sola versión
  • No se precisan conexiones eléctricas, funcionamiento puramente neumático
  • Posibilidad de ajuste individual a los parámetros del proceso
 

Artículos sueltos de la familia de productos Vacuestatos VS-V-PM/EM-ST

 

VS-V-PM-NC
10.06.02.00455
Interruptor de vacío neumático, con señalde salida neumático
Tipo: Cerrada sin corriente
Margen de medición: -1,0 ... 0,0
Histéresis: Fijo: apr. 40 mbar
VS-V-PM-NO
10.06.02.00456
Interruptor de vacío neumático, con señalde salida neumático
Tipo: Abierta sin corriente
Margen de medición: -1,0 ... 0,0
Histéresis: Fijo: apr. 10 mbar
VS-V-EM-ST
10.06.02.00457
Vacuestato/Presostato electromecánico, con señal de salida digital
Margen de medición: -1,00 ... 0,00 bar
Tipo: electromecánico
Conexión eléctrica:
Conexión enchufable