Presostatos VS-P1

  • Presostato electrónico para los controles del estado del sistema presión
  • Optimización de duraciones de ciclos o circuitos de regulación para subir la rentabilidad del sistema de presión
  • Uso en todos los ámbitos de la manipulación automatizada

Nuestras prestaciones...

  • Presostato electrónico
  • Punto de conmutación e histéresis ajustables
  • Salida analógica y digital

Su beneficio...

  • Medición y conmutación de precisión
  • Posibilidad óptima de adaptación a los requerimientos del cliente
  • Valor límite de presión ajustable y control continuo de presión
 

Artículos sueltos de la familia de productos Presostatos VS-P1

 

VS-P1-A-NPN M8-4
10.06.02.00106
Interruptor de vacío/presión, con señal de salida digital y analógica
Margen de medición: 0,0 ... 1,0 bar
Diseño: con brida adaptadora
Tipo: Conmutación contra -
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-P1-NPN M8-4
10.06.02.00104
Interruptor de vacío/presión, con señal de salida digital y analógica
Margen de medición: 0,0 ... 1,0 bar
Tipo: Conmutación contra -
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-P1-PNP M8-4
10.06.02.00051
Interruptor de vacío/presión, con señal de salida digital y analógica
Margen de medición: 0,0 ... 1,0 bar
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-P1-A-PNP M8-4
10.06.02.00050
Interruptor de vacío/presión, con señal de salida digital y analógica
Margen de medición: 0,0 ... 1,0 bar
Diseño: con brida adaptadora
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 1 anal./1 dig 1...5V