Presostatos VS-P10-AH / AV-T

  • Presostato para el control electrónico de proceso en sistemas de presión
  • Uso como elemento de medición y de conmutación
  • Uso en sistemas de manipulación con la más alta dinámica

Nuestras prestaciones...

  • Punto de conmutación ajustable mediante botón Teach
  • Dos salidas digitales
  • Indicador LED en dos colores
  • Fijación tendido o de pie
  • Corr. conmut. 200 mA
  • Tamaño minimizado
  • Sólo 6 g de peso

Su beneficio...

  • Ajuste rápido de los puntos de conmutación
  • Ahorro de elementos de conmutación
  • Indic. de estado visible desde lejos
  • Montaje en poco espacio
  • Alta pot. conmutación
  • Ocupa poco espacio
  • La masa del interruptor es prácticamente despreciable
 

Individual items within the product family Presostatos VS-P10-AH / AV-T

 

VS-P10-AH-T-PNP M8-4
VS-P10-AH-T-PNP M8-4
10.06.02.00383
Interruptor de vacío/presión con 2 señales de salida de enseñanza, digitales
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Horizontal adaptación
Ajuste de punto de conmutación:
Teachfunction
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-P10-AH-T-PNP M8-4 S
VS-P10-AH-T-PNP M8-4 S
10.06.02.00382
Interruptor de vacío/presión con 2 señales de salida de enseñanza, digitales
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Horizontal adaptación
Ajuste de punto de conmutación:
Teachfunction
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
con: Histéresis fija
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-P1-AV-T-PNP M8-4
VS-P1-AV-T-PNP M8-4
10.06.02.00385
Interruptor de vacío/presión con 2 señales de salida de enseñanza, digitales
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Adaptación verticalmente
Ajuste de punto de conmutación:
Teachfunction
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-P1-AV-T-PNP M8-4 S
VS-P1-AV-T-PNP M8-4 S
10.06.02.00384
Interruptor de vacío/presión con 2 señales de salida de enseñanza, digitales
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Adaptación verticalmente
Ajuste de punto de conmutación:
Teachfunction
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
con: Histéresis fija
Entr./Salidas: 2 digitales