Presostatos VS-P10-W-D

  • Presostato electrónico para los controles del estado del sistema de presión
  • Optimización de duraciones de ciclos o circuitos de regulación para subir la rentabilidad del sistema de presión
  • Sus reducidas dimensiones y su poco peso posibilitan el montaje directamente en el punto de utilización en sistemas de manipulación
  • Construcción cúbica adecuada también para montaje en panel
  • Uso en todos los ámbitos de la manipulación automatizada

Nuestras prestaciones...

  • Presostato electrónico con indicador digital
  • Punto de conmutación e histéresis programables mediante teclado de membrana
  • Dos salidas digitales programables por separado
  • Funciones especiales programables

Su beneficio...

  • Conmutación con precisión electrónica con dos salidas digitales separadas
  • Posibilidad óptima de adaptación a los requerimientos del cliente
  • Valores límite superior e inferior consultables
  • Son posibles otras adaptaciones
 

Artículos sueltos de la familia de productos Presostatos VS-P10-W-D

 

VS-P10-W-D PNP M8-4
10.06.02.00114
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-P10-W-D NPN M8-4
10.06.02.00127
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra -
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 2 digitales