Vacuestatos VS-V-A-PNP-S

  • Vacuestato electrónico para los controles del estado del sistema de vacío
  • Optimización de duraciones de ciclos o circuitos de regulación para subir la rentabilidad del sistema de vacío
  • Sus reducidas dimensiones y su poco peso posibilitan el uso directo en la ventosa
  • Uso en todos los ámbitos de la manipulación automatizada

Nuestras prestaciones...

  • Vacuestato electrónico
  • Salida analógica y digital
  • Punto de conmutación ajustable

Su beneficio...

  • Medición y conmutación con precisión
  • Valor límite de vacío ajustable y control continuo de vacío
  • Posibilidad de adaptación a los requerimientos del cliente
 

Artículos sueltos de la familia de productos Vacuestatos VS-V-A-PNP-S

 

VS-V-A-PNP M8-4 S
10.06.02.00070
Interruptor de vacío/presión, con señal de salida digital y analógica
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: con brida adaptadora
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
con: Histéresis fija
Entr./Salidas: 1 anal./1 dig 1...5V