Vacuestatos y presostatos VS-P

  • Vacuestato y presostato electrónico para los controles del estado del sistema de vacío
  • Optimización de duraciones de ciclos o circuitos de regulación para subir la rentabilidad de los sistemas
  • Uso en todos los ámbitos de la manipulación automatizada
10.06.02.00569

Phase-out Vacuestatos y presostatos VS-P due: 31/12/2018

After this date order won't be possible.
Alternative: VSi VP8 M8-4

Nuestras prestaciones...

  • Vacuestato y presostato electrónico
  • Punto de conmutación e histéresis ajustables
  • Salida analógica y digital
  • Margen de funcionamiento ­ 1 a 10 bar, seguro contra sobrepresión hasta 16 bar

Su beneficio...

  • Medición y conmutación de precisión
  • Posibilidad óptima de adaptación a los requerimientos del cliente
  • Valor límite de vacío ajustable y control continuo de vacío
  • Para todas las aplicaciones especiales en zonas de vacío y presión
 

Artículos sueltos de la familia de productos Vacuestatos y presostatos VS-P

 

assets/Artikelbild/10.06.02.00029_00.jpg
Artículos descatalogados
VS-VP10-PNP M8-4
10.06.02.00029
Interruptor de vacío/presión, con señal de salida digital y analógica
Margen de medición: -1,0 ... 10,0 bar
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 1 anal./1 dig 1...5V

This article is pending and can no longer be ordered from this date: 31/12/2018

assets/Artikelbild/10.06.02.00030_00.jpg
Artículos descatalogados
VS-VP10-A-PNP M8-4
10.06.02.00030
Interruptor de vacío/presión, con señal de salida digital y analógica
Margen de medición: -1,0 ... 10,0 bar
Diseño: con brida adaptadora
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 1 anal./1 dig 1...5V

This article is pending and can no longer be ordered from this date: 31/12/2018

assets/Artikelbild/10.06.02.00039_01.jpg
Artículos descatalogados
VS-VP10-NPN M8-4
10.06.02.00039
Interruptor de vacío/presión, con señal de salida digital y analógica
Margen de medición: -1,0 ... 10,0 bar
Tipo: Conmutación contra -
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 1 anal./1 dig 1...5V

This article is pending and can no longer be ordered from this date: 31/12/2018

assets/Artikelbild/10.06.02.00040_01.jpg
Artículos descatalogados
VS-VP10-A-NPN M8-4
10.06.02.00040
Interruptor de vacío/presión, con señal de salida digital y analógica
Margen de medición: -1,0 ... 10,0 bar
Diseño: con brida adaptadora
Tipo: Conmutación contra -
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 1 anal./1 dig 1...5V

This article is pending and can no longer be ordered from this date: 31/12/2018