Vacuestatos y presostatos VS-V/P-AH/AV-T

  • Control electrónico de proceso, optimización de duraciones de ciclos y dispositivos de ahorro de energía
  • Uso como elemento de medición y de conmutación
  • Uso en sistemas de manipulación con la más alta dinámica

Nuestras prestaciones...

  • Pto. de conmutación ajustable mediante botón Teach
  • Dos salidas de conmutación digital
  • Indicador LED en dos colores
  • Fijación tendido o de pie
  • Sensor de vacío / presión electrónico

Su beneficio...

  • Ajuste rápido durante el proceso
  • Ahorro de otros elementos de conmutación
  • Inidic. de estado visible desde lejos
  • Montaje en poco espacio
  • Máximas exactitud de conmutación y repetición
 

Artículos sueltos de la familia de productos Vacuestatos y presostatos VS-V/P-AH/AV-T

 

VS-V-AV-T-PNP M8-4 S
10.06.02.00292
Interruptor de vacío/presión con 2 señales de salida de enseñanza, digitales
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Adaptación verticalmente
Ajuste de punto de conmutación:
Teachfunction
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
con: Histéresis fija
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-V-AV-T-PNP M8-4
10.06.02.00293
Interruptor de vacío/presión con 2 señales de salida de enseñanza, digitales
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Adaptación verticalmente
Ajuste de punto de conmutación:
Teachfunction
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-V-AH-T-PNP M8-4 S
10.06.02.00294
Interruptor de vacío/presión con 2 señales de salida de enseñanza, digitales
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Horizontal adaptación
Ajuste de punto de conmutación:
Teachfunction
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
con: Histéresis fija
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-V-AH-T-PNP M8-4
10.06.02.00295
Interruptor de vacío/presión con 2 señales de salida de enseñanza, digitales
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Horizontal adaptación
Ajuste de punto de conmutación:
Teachfunction
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-P10-AH-T-PNP M8-4 S
10.06.02.00382
Interruptor de vacío/presión con 2 señales de salida de enseñanza, digitales
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Horizontal adaptación
Ajuste de punto de conmutación:
Teachfunction
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
con: Histéresis fija
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-P10-AH-T-PNP M8-4
10.06.02.00383
Interruptor de vacío/presión con 2 señales de salida de enseñanza, digitales
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Horizontal adaptación
Ajuste de punto de conmutación:
Teachfunction
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-P10-AV-T-PNP M8-4 S
10.06.02.00384
Interruptor de vacío/presión con 2 señales de salida de enseñanza, digitales
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Adaptación verticalmente
Ajuste de punto de conmutación:
Teachfunction
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
con: Histéresis fija
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-P10-AV-T-PNP M8-4
10.06.02.00385
Interruptor de vacío/presión con 2 señales de salida de enseñanza, digitales
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Adaptación verticalmente
Ajuste de punto de conmutación:
Teachfunction
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 2 digitales