Vacuestatos y presostatos VS-V/P-D

  • Vacuestato y presostato electrónico para los controles del estado del sistema de vacío y presión
  • Optimización de duraciones de ciclos o circuitos de regulación para subir la rentabilidad del sistema de vacío y presión
  • Uso en todos los ámbitos de la manipulación automatizada
PGE-04928

La familia de productos Vacuestatos y presostatos VS-V/P-D es disponible hasta el 31/12/2023

Desde este momento, ya no pueden solicitarse artículos de esta familia de productos.
Familia alternativa (véase la imagen): Vacuestatos y presostatos VSi

Nuestras prestaciones...

  • Vacuestato y presostato electrónico con indicador digital
  • Punto de conmutación e histéresis programables mediante teclado de membrana
  • Dos salidas digitales programables por separado
  • Funciones especiales programables

Su beneficio...

  • Conmutación con precisión con dos salidas digitales separadas
  • Posibilidad óptima de adaptación a los requerimientos del cliente
  • Valores límite superior e inferior consultables
  • Son posibles otras adaptaciones
 

Artículos sueltos de la familia de productos Vacuestatos y presostatos VS-V/P-D

 

assets/Artikelbild/10.06.02.00049_00.jpg
Artículos descatalogados
VS-V-D-PNP M8-4
10.06.02.00049
Interruptor de vacío/presión con pantalle y dos señales de entrada digitales
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Con display digital
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 2 digitales

Este artículo sólo está disponible hasta el 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00055_01.jpg
Artículos descatalogados
VS-V-D-NPN M8-4
10.06.02.00055
Interruptor de vacío/presión con pantalle y dos señales de entrada digitales
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Con display digital
Tipo: Conmutación contra -
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 2 digitales

Este artículo sólo está disponible hasta el 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00056_00.jpg
Artículos descatalogados
VS-P10-D-PNP M8-4
10.06.02.00056
Interruptor de vacío/presión con pantalle y dos señales de entrada digitales
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Con display digital
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 2 digitales

Este artículo sólo está disponible hasta el 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00270_01.jpg
Artículos descatalogados
VS-V-D-PNP M8-4 C
10.06.02.00270
Interruptor de vacío/presión con pantalle y dos señales de entrada digitales
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Con display digital
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
con: Codificación
Entr./Salidas: 2 digitales

Este artículo sólo está disponible hasta el 31/12/2023