Vacuestatos y presostatos VS-V/P-W-D

  • Vacuestato y presostato electrónico para los controles del estado del sistema de vacío o presión
  • Optimización de duraciones de ciclos o circuitos de regulación para subir la rentabilidad del sistema
  • Construcción cúbica adecuada también para montaje en panel
  • Uso en todos los ámbitos de la manipulación automatizada
PGE-04165

La familia de productos Vacuestatos y presostatos VS-V/P-W-D es disponible hasta el 31/12/2023

Desde este momento, ya no pueden solicitarse artículos de esta familia de productos.
Familia alternativa (véase la imagen): Vacuestatos y presostatos VS-V/P-W-D-K-3C-D

Nuestras prestaciones...

  • Vacuestato y presostato electrónico con indicador digital
  • Punto de conmutación e histéresis programables mediante teclado de membrana
  • Dos salidas digitales programables por separado
  • Funciones especiales programables

Su beneficio...

  • Conmutación con precisión con dos salidas digitales separadas
  • Posibilidad óptima de adaptación a los requerimientos del cliente
  • Valores límite superior e inferior consultables
  • Son posibles otras adaptaciones
 

Artículos sueltos de la familia de productos Vacuestatos y presostatos VS-V/P-W-D

 

assets/Artikelbild/10.06.02.00113_00.jpg
Auslaufartikel
VS-V-W-D PNP M8-4
10.06.02.00113
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 2 digitales

Este artículo sólo está disponible hasta el 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00126_00.jpg
Auslaufartikel
VS-V-W-D NPN M8-4
10.06.02.00126
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra -
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 2 digitales

Este artículo sólo está disponible hasta el 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00271_00.jpg
Auslaufartikel
VS-V-W-D PNP M8-4 C
10.06.02.00271
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
con: Codificación
Entr./Salidas: 2 digitales

Este artículo sólo está disponible hasta el 31/12/2024

assets/Artikelbild/10.06.02.00192_01.jpg
Auslaufartikel
VS-V-W-D PNP M8-4
10.06.02.00192
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar

Este artículo sólo está disponible hasta el 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00114_00.jpg
Auslaufartikel
VS-P10-W-D PNP M8-4
10.06.02.00114
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 2 digitales

Este artículo sólo está disponible hasta el 31/12/2023