Vacuestatos y presostatos VS-V/P-W-D-K(-2C)

  • Vacuestato y presostato electrónico para el uso en los sistemas de vacío y presión para los controles de seguridad y optimización de duraciones de ciclos
  • Estructura de circuitos de regulación para mejorar la rentabilidad de los sistemas
  • Montaje del interruptor en paneles mediante una estructura cúbica y un marco de montaje opcional con caperuza de protección transparente
  • Montaje en los sistemas de manipulación directamente en el punto de utilización gracias a las mínimas dimensiones y al reducido peso

Nuestras prestaciones...

  • Vacuestato y presostato con indicador digital, opcionalmente, también con pantalla bicolor
  • Ajuste de todas las funciones mediante una estructura inteligente de los menús
  • Ajuste automático del punto de conmutación integrado
  • Función anti-picos con tiempos de respuesta ajustables
  • Función de conmutación con puntos de conmutación de libre ajuste, como modo de histéresis o, opcionalmente, como modo de comparador

Su beneficio...

  • Claro control visual de la instalación y de los procesos
  • Reducción de los trabajos de instalación en la puesta en servicio y en los ajustes posibles
  • Establecimiento automático de los puntos de conmutación óptimos en base al proceso de trabajo sin necesidad de programar manualmente
  • Salida de conmutación estable incluso en el caso de cortas y repentinas oscilaciones de la presión principal
  • Ajuste óptimo de los puntos de conmutación y de las señales de salida
 

Individual items within the product family Vacuestatos y presostatos VS-V/P-W-D-K(-2C)

 

VS-V-W-D-NPN-K
VS-V-W-D-NPN-K
10.06.02.00417
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra -
Conexión eléctrica: Cable
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-V-W-D-PNP-K
VS-V-W-D-PNP-K
10.06.02.00418
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica: Cable
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-V-W-D-NPN-K-2C
VS-V-W-D-NPN-K-2C
10.06.02.00421
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra -
Conexión eléctrica: Cable
Entr./Salidas: 1 digital
Display: Display dos-coloreado
VS-V-W-D-PNP-K-2C
VS-V-W-D-PNP-K-2C
10.06.02.00422
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica: Cable
Entr./Salidas: 1 digital
Display: Display dos-coloreado
VS-P10-W-D-NPN-K
VS-P10-W-D-NPN-K
10.06.02.00419
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra -
Conexión eléctrica: Cable
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-P10-W-D-PNP-K
VS-P10-W-D-PNP-K
10.06.02.00420
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica: Cable
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-P10-W-D-NPN-K-2C
VS-P10-W-D-NPN-K-2C
10.06.02.00423
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra -
Conexión eléctrica: Cable
Entr./Salidas: 1 digital
Display: Display dos-coloreado
VS-P10-W-D-PNP-K-2C
VS-P10-W-D-PNP-K-2C
10.06.02.00424
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica: Cable
Entr./Salidas: 1 digital
Display: Display dos-coloreado