Vacuestatos y presostatos VS-V/P-W-D-K(-3C)

  • Vacuestato y presostato electrónico para el uso en los sistemas de vacío y presión para los controles de seguridad y optimización de duraciones de ciclos
  • Estructura de circuitos de regulación para mejorar la rentabilidad de los sistemas
  • Montaje del interruptor en paneles mediante una estructura cúbica y un marco de montaje opcional con caperuza de protección transparente
  • Montaje en los sistemas de manipulación directamente en el punto de utilización gracias a las mínimas dimensiones y al reducido peso

Nuestras prestaciones...

  • Ajuste de todas las funciones mediante una estructura inteligente del menú
  • Ajuste automático del punto de conmutación integrado
  • Función anti-picos con tiempos de respuesta ajustables

Su beneficio...

  • Reducción de los trabajos de instalación en la puesta en servicio y en los ajustes
  • Establecimiento automático de los puntos de conmutación óptimos en base al proceso de trabajo
  • Salida de conmutación estable incluso en el caso de cortas y repentinas oscilaciones de la presión principal
 

Artículos sueltos de la familia de productos Vacuestatos y presostatos VS-V/P-W-D-K(-3C)

 

  1. 1
  2. 2
VS-V-W-D NPN K
10.06.02.00417
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra -
Conexión eléctrica: Cable
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-V-W-D PNP K
10.06.02.00418
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica: Cable
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-P10-W-D NPN K
10.06.02.00419
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra -
Conexión eléctrica: Cable
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-P10-W-D PNP K
10.06.02.00420
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica: Cable
Entr./Salidas: 2 digitales
assets/Artikelbild/10.06.02.00679_01.jpg
Nuevo
VS-V-W-D NPN K 3C-D
10.06.02.00679
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Display: Disp 3-colores /2-líneas
assets/Artikelbild/10.06.02.00678_01.jpg
Nuevo
VS-V-W-D PNP K 3C-D
10.06.02.00678
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Display: Disp 3-colores /2-líneas
assets/Artikelbild/10.06.02.00681_01.jpg
Nuevo
VS-P10-W-D NPN K 3C-D
10.06.02.00681
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Display: Disp 3-colores /2-líneas
assets/Artikelbild/10.06.02.00680_01.jpg
Nuevo
VS-P10-W-D PNP K 3C-D
10.06.02.00680
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Display: Disp 3-colores /2-líneas
assets/Artikelbild/10.06.02.00421_01.jpg
Artículos descatalogados
VS-V-W-D NPN K 2C
10.06.02.00421
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra -
Conexión eléctrica: Cable
Entr./Salidas: 1 digital
Display: Display dos-coloreado
assets/Artikelbild/10.06.02.00422_01.jpg
Artículos descatalogados
VS-V-W-D PNP K 2C
10.06.02.00422
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica: Cable
Entr./Salidas: 1 digital
Display: Display dos-coloreado

  1. 1
  2. 2