Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ángulo de fijación
Longitud L | 60,5 mm |
Anchura B | 21 mm |
Altura H | 22 mm |
Espesor pared s | 1,5 mm |
Usa construcci | Vacuestato |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 21 mm |
d | 10 mm |
d1 | 3,20 mm |
d2 | 3,20 mm |
H | 22 mm |
H1 | 34 mm |
H2 | 5,50 mm |
L | 60,50 mm |
L2 | 3 mm |
L3 | 10 mm |
s | 1,50 mm |
X1 | 52 mm |
X2 | 39 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Margen de medición | bar |
Instrucciones de pedido: BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS