Vacuestatos y presostatos VSi-HD

  • Vacuestato y presostato electrónico VSi-HD con interfaz IO-Link para la medición y la monitorización de la depresión y la sobrepresión en sistemas de automatización y manipulación
  • Diseño Heavy Duty para la utilización en entornos con condiciones difíciles (p. ej., con aceleraciones, ensuciamiento o sacudidas)
  • Montaje directo en la ventosa, especialmente en sistemas de vacío descentralizados
  • Entrada y salida de parámetros de proceso a través del control

Nuestras prestaciones...

  • Vacuestatos y presostatos electrónicos con señales de conmutación digitales
  • Diseño robusto y compacto
  • Comunicación en todos los sistemas de bus de campo a través de interfaz IO-Link
  • Monitorización de fugas integrada mediante salida digital o visual

Su beneficio...

  • Mediciones precisas y evaluación de datos de proceso
  • Utilización incluso en entornos con condiciones difíciles
  • Entrada y salida de todos los parámetros de proceso relevantes a través del control
  • Mantenimiento preventivo mediante el sistema de vacío utilizado
 

Artículos sueltos de la familia de productos Vacuestatos y presostatos VSi-HD

 

Nuevo
VSi HD V M12-4
10.06.02.00677
Interruptor de vacío/presión con dos señales de entrada digitales y IO-Link función
Margen de medición: -1...0 bar
Diseño: Heavy Duty
Conexión eléctrica:
Conector M12, 4 pol
Indicación: LED
Tipo prot.: IP 65 (con conector)