Sensores de vacío VS-V-SA

  • Sensor de vacío electrónico para la medición de valores de vacío directamente en la ventosa
  • Evaluación descentralizada de las señales
  • Procesamiento de las señales de salida, p. ej., vía PLC
  • Ideal para la monitorización de la evolución del vacío dentro de un proceso de manipulación
  • Uso en todos los ámbitos de la manipulación automatizada

Nuestras prestaciones...

  • Dimensiones y peso reducidos
  • Alta exactitud de medición
  • Variantes de conexión con rosca M3, M5 y tubo encajable con diámetro de 4 o 6 mm

Su beneficio...

  • Montaje ideal en sistemas de vacío, también para niveles de aceleración elevados
  • Señales de salida precisas
  • Posibilidades de montaje flexibles
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sensores de vacío VS-V-SA

 

VS-V-SA M5-AG
10.06.02.00224
Sensor de vacío miniaturizado con señal de salida analógica
Conexión: M5-MA
Margen de medición: -1,00 ... 0,00 bar
Longitud cable: 3 m
VS-V-SA M3-AG
10.06.02.00225
Sensor de vacío miniaturizado con señal de salida analógica
Conexión: M3-MA
Margen de medición: -1,00 ... 0,00 bar
Longitud cable: 3 m
VS-V-SA STR4
10.06.02.00226
Sensor de vacío miniaturizado con señal de salida analógica
Conexión: Tubo Ø4
Margen de medición: -1,00 ... 0,00 bar
Longitud cable: 3 m
VS-V-SA STR6
10.06.02.00227
Sensor de vacío miniaturizado con señal de salida analógica
Conexión: Tubo Ø6
Margen de medición: -1,00 ... 0,00 bar
Longitud cable: 3 m