Sensores de vacío y presión VS

  • Sensor electrónico para la medición permanente y exacta de valores de vacío y presión
  • Conversión de valores de vacío y presión en una señal de salida analógica para el control
  • Unidad de sensor compacta de montaje directo en la ventosa, especialmente en sistemas de vacío descentralizados
  • Lectura de los datos del aparato, p. ej. el tipo o del manual de instrucciones, a través de un smartphone

Nuestras prestaciones...

  • Sensor de vacío y presión electrónico con salida analógica
  • Lectura con smartphone gracias a tecnología NFC
  • Dimensiones mínimas y bajo peso

Su beneficio...

  • Control permanente y exacto de la depresión y la sobrepresión
  • Acceso sencillo a información de servicio, mantenimiento y mensajes de fallo
  • Aplicación en sistemas descentralizados directamente en el proceso; aplicación en sistemas de manipulación con la más alta dinámica
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sensores de vacío y presión VS

 

VS P10 SA M8-4
10.06.02.00561
Sensor de vacío y presión sin pant. con señal de salida analógica
Margen de medición: 0...10 bar
Tipo: Sensor analógico
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
VS VP8 SA M8-4
10.06.02.00562
Sensor de vacío y presión sin pant. con señal de salida analógica
Margen de medición: -1...8 bar
Tipo: Sensor analógico
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
VS V SA M8-4
10.06.02.00560
Sensor de vacío y presión sin pant. con señal de salida analógica
Margen de medición: -1...0 bar
Tipo: Sensor analógico
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar