Bridas de amarre FLAN-PL

  • Brida de amarre para la integración sencilla y rápida del efector VEE en el robot en combinación con módulos de brida VEE-QCM

Nuestras prestaciones...

  • Disponible para todos los tipos de robot convencionales y como brida universal para mecanizado posterior

Su beneficio...

  • Integración flexible en diversos sistemas de robot
 

Artículos sueltos de la familia de productos Bridas de amarre FLAN-PL

 

FLAN-PL 55x7.5-AB1
10.01.30.00015
Placa de bridas (redonda)
Diámetro exterior D: 55 mm
Longitud L: 7.5 mm
Tamaño: AB1
FLAN-PL 63x10.5-AD1
10.01.30.00016
Placa de bridas (redonda)
Diámetro exterior D: 63 mm
Longitud L: 10.5 mm
Tamaño: AD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI
10.01.30.00017
Placa de bridas (redonda)
Diámetro exterior D: 63 mm
Longitud L: 11.5 mm
Tamaño: UNI
FLAN-PL 80x9-ST1
10.01.30.00167
Placa de bridas (redonda)
Diámetro exterior D: 80 mm
Longitud L: 9 mm
Tamaño: ST1
FLAN-PL 55x9.5-JP1
10.01.30.00194
Placa de bridas (redonda)
Diámetro exterior D: 55 mm
Longitud L: 9.5 mm
Tamaño: JP1
FLAN-PL 55x7.5-EL1
10.01.30.00208
Placa de bridas (redonda)
Diámetro exterior D: 55 mm
Longitud L: 7.5 mm
Tamaño: EL1