Conectores inferiores VEE-CO-L

  • Conector inferior para la construcción de nudos de unión en combinación con el conector superior VEE-CO-U o en combinación con el módulo base VEE-QCF
  • Alojamiento directo de ventosas

Nuestras prestaciones...

  • Rosca de conexión adaptada al programa de productos de Schmalz
  • Incl. elemento de junta y tornillos (conforme a FDA)

Su beneficio...

  • Permite la integración directa de todas las ventosas de Schmalz
  • No es necesario pedir más piezas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Conectores inferiores VEE-CO-L

 

VEE-CO18-L-G3/8-IG
10.01.36.00020
Conector VEE para la realización de elementos de unión
Diámetro del tubo: 18 mm
Tipo: Conectore inferiore
Rosca G1: G3/8"-HE
VEE-CO18-L-G1/4-IG
10.01.36.00021
Conector VEE para la realización de elementos de unión
Diámetro del tubo: 18 mm
Tipo: Conectore inferiore
Rosca G1: G1/4"-HE
VEE-CO18-L-G1/8-IG
10.01.36.00022
Conector VEE para la realización de elementos de unión
Diámetro del tubo: 18 mm
Tipo: Conectore inferiore
Rosca G1: G1/8"-HE
VEE-CO18-L
10.01.36.00023
Conector VEE para la realización de elementos de unión
Diámetro del tubo: 18 mm
Tipo: Conectore inferiore
VEE-CO18-L
10.01.36.00033
Conector VEE para la realización de elementos de unión
Diámetro del tubo: 18 mm
Tipo: Conectore inferiore
Unidad de embalaje: 4 piezas
VEE-CO18-L-G3/8-IG
10.01.36.00036
Conector VEE para la realización de elementos de unión
Diámetro del tubo: 18 mm
Tipo: Conectore inferiore
Rosca G1: G3/8"-HE
Unidad de embalaje: 4 piezas