Módulos base VEE-QCF

  • Componente base para la construcción de un efector final de vacío VEE
  • Integración sin necesidad de herramientas del efector final al módulo de brida VEE-QCM mediante cierre de bayoneta
  • Alimentación central de vacío

Nuestras prestaciones...

  • Adaptador de cambio rápido con cierre de bayoneta
  • Flujo nominal 60 m³/h
  • Módulo con 1, 2 o 4 conexiónes

Su beneficio...

  • Cambio rápido y sin herramientas de la ventosa
  • Adecuado para la manipulación de piezas porosas
  • Construcción individual del efector final para diversas geometrías de piezas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Módulos base VEE-QCF

 

VEE-QCF4
10.01.36.00114
Módulo básico VEE con adaptador de cambio rápido y entrada de vacío integrada
Tipo: 4
VEE-QCF2
10.01.36.00113
Módulo básico VEE con adaptador de cambio rápido y entrada de vacío integrada
Tipo: 2
VEE-QCF1
10.01.36.00112
Módulo básico VEE con adaptador de cambio rápido y entrada de vacío integrada
Tipo: 1