• Adaptador de cambio rápido manual con cierre de bayoneta incl. conexión de vacío
  • Módulo de brida para alimentación vertical u horizontal del vacío
Productos destacados
  • Posibilidad de funcionamiento con compresores de canal lateral o eyectores multietapa
  • La conexión de bayoneta permite un cambio rápido y sin herramientas de la pinza
  • Conexión de vacío a elegir vertical o horizontal
  • Disponible en 3 variantes (máx. 20 m³/h o máx. 60 m³/h de flujo)
  • Bayoneta de aluminio apto para productos alimenticios
  • Conexión de vacío: vertical o horizontal
  • Flujo nominal: 20 m³/h o 60 m³/h
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por