Módulos de brida VEE-QCM

  • Adaptador de cambio rápido manual con cierre de bayoneta incl. conexión de vacío
  • Módulo de brida para alimentación vertical u horizontal del vacío

Nuestras prestaciones...

  • Gran anchura nominal
  • Adaptador de cambio rápido con cierre de bayoneta

Su beneficio...

  • Permite el funcionamiento con compresores de canal lateral o con eyectores multietapa
  • Cambio rápido y sin herramientas de la ventosa
 

Artículos sueltos de la familia de productos Módulos de brida VEE-QCM

 

VEE-QCM 67
10.01.36.00123
Módulo de brida VEE con adaptador de cambio rápido y entrada de vacío integrada
Diámetro exterior D2: 25 mm
Longitud L1: 67 mm
Diámetro circular D mk: 46 mm
Número de taladros: 8
Flujo (max): 60 m³/h
VEE-QCM 53
10.01.36.00122
Módulo de brida VEE con adaptador de cambio rápido y entrada de vacío integrada
Longitud L1: 53 mm
Diámetro circular D mk: 46 mm
Número de taladros: 8
Flujo (max): 20 m³/h
VEE-QCM 32
10.01.36.00121
Módulo de brida VEE con adaptador de cambio rápido y entrada de vacío integrada
Longitud L1: 32 mm
Diámetro circular D mk: 46 mm
Número de taladros: 8
Flujo (max): 60 m³/h