Prolongacion de la Brida VEE-FE

  • Prolongación de brida para efectores finales de vacío VEE como auxiliar de entrada en cajas, jaulas y cartones
  • Prolongación de brida con bayoneta para un cambio de ventosa rápido sin necesidad de herramientas

Nuestras prestaciones...

  • Prolongación con conexión de bayoneta
  • Modelo delgado
  • Tres longitudes disponibles

Su beneficio...

  • Cambio de ventosa rápido sin necesidad de herramientas
  • Entrada en cartón, jaulas y cajas
  • Adaptación flexible de la profundidad de entrada de la ventosa
 

Artículos sueltos de la familia de productos Prolongacion de la Brida VEE-FE

 

VEE-FE 25.4x131.5
10.01.36.00109
Prolongacion de la brida
Diámetro exterior D: 25.4 mm
Longitud L1: 131.5 mm
Ampliación a: 100 mm
VEE-FE 25.4x181.5
10.01.36.00128
Prolongacion de la brida
Diámetro exterior D: 25.4 mm
Longitud L1: 181.5 mm
Ampliación a: 150 mm
VEE-FE 25.4x81.5
10.01.36.00130
Prolongacion de la brida
Diámetro exterior D: 25.4 mm
Longitud L1: 81.5 mm
Ampliación a: 50 mm