Sets de manipulación VEE

  • Set de manipulación listo para su conexión para robots de diseño ligero y cobots basados en un generador de vacío neumático
  • Con el generador de vacío se incluyen también una brida y una garra
  • Aplicaciones Pick-and-Place
  • Uso en procesos de envasado primario y secundario

Nuestras prestaciones...

  • El set incluye todos los componentes necesarios para montar una garra completa
  • Posibilidad de cambiar la garra de forma flexible
  • Generadores de vacío neumáticos directamente en la garra
  • Gran capacidad de aspiración con bajo consumo de aire
  • Portatobera de una sola pieza

Su beneficio...

  • Set de manipulación listo para su conexión para un montaje y una puesta en marcha sencillos
  • Posibilidad de aplicación para las exigencias más diversas
  • Tubos flexibles pequeños y ligeros para el suministro de aire comprimido
  • Generación de vacío con eficiencia energética
  • Limpieza rápida y sencilla
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sets de manipulación VEE

 

ROB-SET VEE FANUC
10.01.36.00282
Sistema completo de efector final de vacío para la conexión a robots ligeros
con: Efectore finale de vacío
para: FANUC
Tipo: M-3iA, CR-4iA, CR-7iA
Grado de evacuación: 85 %
ROB-SET VEE KUKA
10.01.36.00281
Sistema completo de efector final de vacío para la conexión a robots ligeros
con: Efectore finale de vacío
para: KUKA
Tipo: iiwa 7,14
Grado de evacuación: 85 %
ROB-SET VEE YASKAWA
10.01.36.00283
Sistema completo de efector final de vacío para la conexión a robots ligeros
con: Efectore finale de vacío
para: YASKAWA
Tipo: MPP3S
Grado de evacuación: 85 %
ROB-SET VEE UR
10.01.36.00280
Sistema completo de efector final de vacío para la conexión a robots ligeros
con: Efectore finale de vacío
para: Universal Robots
Tipo: 3,5,10
Grado de evacuación: 85 %