Tool Center Point VEE-TCP

  • Determinación de la posición de la herramienta de un robot industrial mediante una punta de centrado de fijación directa mediante brida

Nuestras prestaciones...

  • Punto de centrado fácilmente reconocible
  • Adaptador de cambio rápido con cierre de bayoneta

Su beneficio...

  • Determinación sencilla y rápida de la posición de la herramienta
  • Cambio de la punta de centrado sin herramienta
 

Artículos sueltos de la familia de productos Tool Center Point VEE-TCP

 

VEE-TCP 43x20
10.01.36.00166
Punta de centrado para efectores finales de vacío VEE
Diámetro exterior D: 43 mm
Longitud L: 20 mm